No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-PH2600

Regulador de etapa única PH2600 TESCOM™

Descripción del producto

La serie PH-2600 es parte de nuestra línea de productos Pharmpure. Este regulador de etapa única y alta pureza ofrece un diseño compacto, USP Clase VI conforme con BPE, adecuado para aplicaciones de especialidad, corrosivas y pirofóricas. Este regulador ofrece caudales de gas de < 10 SCFM / 283 SLPM. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para uso en gases para rociar, vapor limpio para desinfección, paneles de transferencia y gases de especialidad de caudal bajo.

Presión máxima de entrada
10,3 bar/150 psig
Rangos de presión de salida
Resorte (perilla): 0 -
0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar/10, 25, 50, 100, 150 psig
Polarización negativa del resorte y domo: 0-6,9 bar/0-100 psi (consulte el selector de números de parte para más detalles)
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L
Asiento: Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®
Guía de válvula, diafragma: acero inoxidable 316
Retención del asiento: Nitronic 60
Manguito de fricción
Interior: Teflon®
Exterior: acero inoxidable 316
Partes restantes
Acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento (medios únicamente)
Asiento Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C
Asiento PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: sanitario, tubo
Tamaño del puerto de entrada y salida: 3/8 (Tubo únicamente), 1/2
Capacidad de caudal
Cv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24
Tipo de carga
Muelle, bias de muelle, domo
Peso (aproximado)
0,9 kg/2,0 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño del cuerpo del regulador de barra de acero inoxidable 316L
  • Diseños conformes con FDA/USP disponibles
  • Certificación de cumplimiento de servicio limpio disponible: incluye la certificación del material, registros de soldadura y lista de materiales
  • Acabados de superfifcie del cuerpo de 15 o 32 Ra micropulgadas / 0.38 o 0.81 micrómetros disponibles
  • Control preciso de la presión
  • Puerto para indicador disponible
  • Diseño de conformidad con ASME BPE 2009

Documentos y dibujos