Los medidores de gas húmedo submarino Roxar proporcionan caudales muy precisos de agua, gas y condensación que reducen el riesgo y mejoran la seguridad del caudal. Los medidores avanzados tienen sensibilidad al agua sin igual, precisión y respuesta rápida para una medición confiable de la producción. Estos incluyen el sistema integrado de medición de la salinidad, el primero en la industria, el cual ofrece información vital para proteger el pozo submarino y la integridad de la tubería, además de respaldar las estrategias de medición y asignación en yacimientos de gas y de concentración de gas.