No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-Roxar-RMSS

Roxar Multiphase Salinity System

Descripción del producto

The Roxar Multiphase Salinity System provides sensitive and real-time measurements of the conductivity and salinity of produced water in multiphase production wells. Together with the Roxar Multiphase Meter, this enables operators to obtain saline independent multiphase measurements, take immediate remedial action to improve flow assurance (optimizing corrosion, erosion and scale inhibitors), minimize water coning, and maximize oil & gas production.

Rango de operación
Punto de transición del agua - 100 %; Relación agua en líquido (WLR)
0-80 % Fracción de volumen de gas (GVF)
El rango de operación puede ampliarse hasta 90 %; la GVF depende de la presión de operación y del perfil de flujo
Tamaños del medidor
2, 3, 4 y 6 in
Instalación
Caudal vertical ascendente, preferiblemente aguas abajo, en forma de T ciega
(Normalmente aguas arriba de Roxar 2600 MPFM)
Incertidumbre
Incertidumbre típica (intervalo de confianza del 90 %):
conductividad de ±0,5 abs del medidor Siemens
Salinidad del ±0,5 abs % (NaCl)
Presión de diseño
345 bar (5000 psi)
Temperatura de diseño
De -4 °F (-20 °C) a 266 °F (130 °C)
Materiales en contacto con el proceso
Dúplex UNS 31803
Inconel N06625
Materiales de construcción
Material de la caja electrónica para áreas clasificadas: Acero inoxidable
Conexión de brida
Hubs con conectores de abrazadera
Bridas ANSI
Cuello para soldar
Tipo de sensor
Sensor de transmisión por microondas
Configuración de la sonda de tres pines
Fuente de alimentación
24 VCC
Consumo eléctrico: 24 W
Protocolo de comunicación
Modbus
Comunicaciones de la interfaz: (RS-485)
Certificaciones y aprobaciones
ATEX
IECEx
EMC
Protección de ingreso IP 66

Características

  • Diseño compacto que consiste en un carrete de tubería y una computadora de caudal Ex d, que normalmente se monta aguas arriba del MPFM Roxar 2600 
  • El enfoque modular garantiza que el RMSS sea un módulo independiente, lo que permite la integración con el nuevo y existente MPFM Roxar 2600 
  • Salidas continuas en tiempo real tanto de la conductividad y de la salinidad del agua.
  • Mediciones de conductividad proporcionadas como entrada al MPFM Roxar 2600 , lo que dio lugar a que este se vea menos afectado por los cambios en la conductividad del agua
  • Las mediciones de conductividad apoyan las actividades de seguridad del caudal, como la detección directa del agua de formación y el control de la penetración, la optimización de los inhibidores de corrosión, erosión e incrustación y el control de la penetración del agua inyectada

Documentos y dibujos