No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-TGU 53 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 53 Medidor por radar de tanques para GNL

Descripción del producto

Su rentabilidad y reputación como operador del GNL requiere precisión en el contrato comprador-vendedor. El Rosemount TGU 53 Medidor por radar de tanques es ideal para el trabajo. La transmisión del radar está guiada a través de una tubería estática de longitud completa que mide la superficie del producto y el atenuador patentado asegura lecturas precisas desde la parte inferior del tanque. Con la precisión y confiabilidad del TGU 53, puede realizar los traslados de sus cargas con total confianza. Con tecnología de doble canal, se pueden realizar mediciones primarias y secundarias de nivel con solo un radar de tanque y una sola instalación de tubería estética. La penetración simple en el tanque permite una instalación de reacondicionamiento nueva y de menor costo.

Tipo de antena
Antena cónica con tubería estática
Alcance de la medición
0 a 52 m
Temperatura de funcionamiento
-170 a 100°C
Precisión de referencia
± 3mm

Características

  • El diseño compacto significa que no se necesitan penetraciones adicionales en el tanque ni instalaciones dentro del tanque. Ideal para reacondicionamientos
  • Los sistemas primarios y secundarios se verifican en la misma medición
  • Diseñado para entornos marinos rigurosos
  • Ambos sistemas comparten datos para que se pueda hacer un respaldo a nivel del sensor
  • Todas las funciones requieren una sola caja de conexión por tanque con dos entradas de cable
  • Conexiones de nivel, presión y temperatura para ambos sistemas en un compartimento por tanque
  • Cada sistema tiene su propia pantalla de respaldo y servicio en el gabinete de suministro y comunicación
  • Redundancia operativa segura con tecnología de canal de radar doble
  • Quinta generación del desempeño comprobado de radares marinos líderes en la industria
  • 9. Quinta generación del desempeño comprobado de radares marinos líderes en la industria

Documentos y dibujos