No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8800DW005

Medidor De Caudal De Vórtice Tipo Wafer Rosemount 8800DW005 Wafer, 13 Mm (0,5 Pulgadas)

Descripción del producto

El cuerpo del medidor sin brida ofrece una alternativa económica y liviana a los medidores de caudal con brida Vortex. Un diseño compacto que ocupa poco espacio brinda versatilidad en cualquier ubicación.

Flow Meter Accuracy
± 0.70% of mass flow rate in water using 8800 MultiVariable (MTA/MCA option)
± 2% of mass flow in steam using 8800 MultiVariable (MTA/MCA option)
± 1.3% of rate at 30 psia through 2,000 psia in steam using 8800 MultiVariable (MPA option)
± 1.2% of rate at 150 psia in steam using 8800 MultiVariable (MCA option)
± 1.3% of rate at 300 psia in steam using 8800 MultiVariable (MCA option)
± 1.6% of rate at 800 psia in steam using 8800 MultiVariable (MCA option)
± 2.5% of rate at 2,000 psia in steam using 8800 MultiVariable (MCA option)
± 0.65% of volumetric rate for liquids (uncompensated)
± 1% of volumetric rate for gas and steam (uncompensated)
Rangeabilidad
38:01:00
Salida

•4-20 mA con HART®
•4-20 mA con HART® y salida de pulsos escalable
•FOUNDATION™ fieldbus con dos bloques de entrada analógica, un bloque de funciones Backup Link Active Scheduler y un bloque de funciones Integrator (un bloque de funciones PID opcional)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable - 316 ⁄ 316L y aleación de níquel CF3M- C-22 y CW2M – Consulte a fábrica otras opciones de material en contacto con el proceso
Opciones de brida
Se tienen disponibles bridas ANSI clase 150 a 600 DIN PN 10 a PN 100 JIS 10K a 40K en varias caras
Temperaturas de operación
-200 °C a 427 °C (-330 °F a 800 °F)
Tamaño de tubería
Disco - 15 a 200 mm (½ in. a 8 in.)

Características

  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper el sello del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • Elimine los períodos de inactividad y los costos de mantenimiento asociados con las líneas de impulso
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptativo de señal digital con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Todos los medidores vienen preconfigurados y hidrostáticamente probados por lo que están listos para instalar de manera sencilla
  • Simplifique el cumplimiento con SIS con los caudalímetros de vórtice dobles y cuádruples disponibles
  • Detecte cambio de fases de líquido a gas con el Smart Fluid Diagnostics

Documentos y dibujos