Rosemount™ 400 Sensor de conductividad de contacto

Descripción del producto

Con los Rosemount 400 Sensores de conductividad de contacto para todo uso, podrá medir con exactitud la conducitividad electrolítica en una amplia variedad de aplicaciones que van desde agua de alta pureza hasta agua limpia de enfriamiento. Los sensores Rosemount 400 son ideales para el uso en líquidos limpios no corrosivos que tienen una conductividad menor de 20 000 µS/cm.

Temperatura ambiente
De 32° a 221 °F (de 0° a 105 °C) • Con caja de conexiones integrada opcional: de 32° a 392 °F (de 0° a 200 °C)
Dimensiones
Longitud del cable (modelo 400 únicamente): 10 ft (3,1 m) estándar; 50 ft (15,2 m) opcional
Materiales de construcción
Material contacto con el proceso: electrodos: titanio; cuerpo: acero inoxidable 316
Aislante: PEEK, O-rings: EPDM
Diseño
Constantes de celda: 0,01; 0,1 y 1,0/cm
Vacío: a 1,6 in. Hg (5,2 kPa) la filtración de aire es menor de 0,005 SCFM (0,00014 m3/min.)

Características

  • Una constante de celda medida en fábrica asegura su exactitud al momento de utilizarse y no se necesita calibración inicial
  • Disponible en constantes de celda de 0,01; 0,1 y 1,0/cm
  • Los sensores están diseñados para ser atornillados directamente en la tubería de proceso u utilizan un conector MNPT frontal de 3/4 pulgada
  • De modo alternativo, se pueden usar con un conector en T para tubo o una celda de caudal en una instalación de caudal lateral
  • Los sensores tienen electrodos de titanio concéntricos separados por un aislante de PEEK
  • El O-ring de EPDM sella las piezas internas del sensor protegiéndolo del líquido del proceso

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
: