Rosemount™ 242 Sensor toroidal de conductividad de paso del caudal

Descripción del producto

Los Rosemount 242 Sensores toroidales de conductividad tienen un diseño de paso de caudal no invasivo que permite instalaciones en línea sin obstrucciones para el caudal de muestra. Estos sensores son ideales para medir la conductividad en líquidos muy conductivos de hasta 2 S/cm (2 000 000 μS/cm) y para su uso en líquidos viscosos, abrasivos o fibrosos.

Alcance de la medición
Rango de conductividad: de 100 ?S/cm a 2 S/cm
Peso
1” a 2”: 22 lb (10kg)
3” a 4”: 86 lb (39 kg)
Temperatura máxima
Para obtener más detalles, consultar las hojas de datos.
Presión máxima
Para obtener más detalles, consultar las hojas de datos.
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Revestimiento: teflón (PTFE), PEEK con relleno de vidrio o alúmina
Anillos de contacto: acero inoxidable 316, acero inoxidable Carpenter 20Cb-3® o Hastelloy® C-276
Juntas tóricas: EPDM, Viton™ (FKM) o Chemraz® (FFKM)

Características

  • Medidas resistentes: no les afecta el caudal de proceso ni la dirección
  • Evita el taponamiento y es apto para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión
  • Evita la acumulación de sólidos ya que ninguna parte del sensor se introduce en el caudal de muestra
  • Reduce el tiempo de inactividad con calibraciones en línea
  • Los tamaños de línea de 1; 1,5; 2; 3 y 4 pulgadas (25, 40, 50, 80 y 100 m) están disponibles con bridas compatibles con ANSI y DIN
  • Garantiza la compatibilidad del proceso con una variedad de materiales de revestimiento y O-ring
  • Cableado simplificado con caja de conexiones integrada

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: