No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1199 Diaphragm Seal System

Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma

Descripción del producto

El Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma ofrece protección a los transmisores y los protege de los procesos calientes, fríos, corrosivos o erosivos. Este sistema de sellos ofrece varias soluciones que incluyen sellos específicos para la industria para procesos difíciles. Este sistema certificado no quiere accesorios de montaje y se puede usar para muchas aplicaciones de medición de presión confiables y remotas.

Productos

Search
1-23 de 29 resultados para Products
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Según el tipo de sello - Máximo 10.000 psi (689 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado

Características

  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con distintos requisitos y especificaciones de procesos que incluyen aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Evita la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir costos de instalación
  • El sistema de sello de montaje directo para presión manométrica o absoluta adaptable se puede usar para aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 25 resultados para piezas y accesorios
: