No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-0085 Temperature Sensor

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo

Descripción del producto

Para una instalación sencilla en cualquier lugar, el Rosemount 85 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo ofrece una selección de tamaños de abrazaderas y materiales, con el fin de lograr una solución de medición de temperatura de superficies adaptable a un amplio rango de temperaturas. Este detector de temperatura de resistencia (RTD) de platino incluye una punta de plata o níquel para mejorar el tiempo de respuesta, además de ser una solución ideal para aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados. El sensor cargado por resorte garantiza un contacto óptimo con la superficie para un desempeño mejorado.

Productos

Search
1-11 de 11 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata

Características

  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: