Cerrar
Usted puede confiar en los acoples de mamparo que cumplen con los requisitos más estrictos de la industria. El mamparo Skotten se utiliza para realizar el cableado del transmisor a través de los lados del tanque. Estos acoples están aprobados por DNV para la penetración de cables en mamparos o cubiertas con límite de presión de 16 bar y entre áreas seguras y áreas peligrosas con gases.