No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051S Wireless In-Line Transmitter and 306 Manifold

Transmisor de presión en línea inalámbrico y 306 Manifold Rosemount™ 3051S

Especificaciones

Rosemount™ 3051S Transmisor inalámbrico de presión en línea
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,025% de span
Estabilidad
Hasta ±0,15% de límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rango descendente
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Alcance de la medición
Hasta 10000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10000 psi (689,47 bar) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/Aprobaciones
NSF, NACE, ubicación clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
Temperatura de funcionamiento máxima
1000°F (538°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones al proceso
1/2"-14 macho NPT, 1/2"-14 hembra NPT
Orientación de la conexión al proceso
Paralelo al transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Rosemount™ 3051S Transmisor inalámbrico de presión en línea
  • La arquitectura escalable y sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99%
  • Diseñado con conexiones roscadas directas o manifolds y sellos remotos para una instalación rápida y económica
  • Las clases de desempeño Ultra y Classic proporcionan una precisión de hasta 0,025% del span
  • La estabilidad durante 15 años y la rangeabilidad de 200:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La tecnología del sensor piezorresistente permite spans calibrados de 0,3 a 10000 psi (20,7 mbar a 689 bar)
  • Garantía de 15 años para una operación sin inconvenientes
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y a los manómetros para una sencilla calibración en el proceso
  • Las configuraciones de bloquear y purgar y de 2 válvulas aíslan el instrumento y ofrecen capacidades de drenaje/ventilación
  • La conexión del proceso NPT macho o hembra cumple con varios requisitos de aplicaciones
  • Ensamblado en fábrica, probado contra fugas y calibrado para asegurar un rendimiento óptimo

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051S Transmisor inalámbrico de presión en línea
Distribuidor en línea Rosemount™ 306