Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea y distribuidor 306

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,05% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART de 4-20 mA, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS PA, HART® de baja potencia de 1–5 V
Alcance de la medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
Temperatura de funcionamiento máxima
1000°F (538°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones al proceso
1/2"-14 macho NPT, 1/2"-14 hembra NPT
Orientación de la conexión al proceso
Paralelo al transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea
  • Las mediciones de presión manométrica y absoluta en línea admiten soluciones de presión y nivel de hasta 10 000 psi (689,74 bar)
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds o sellos de diafragma para una instalación directa
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y a los manómetros para una sencilla calibración en el proceso
  • Las configuraciones de bloquear y purgar y de 2 válvulas aíslan el instrumento y ofrecen capacidades de drenaje/ventilación
  • La conexión del proceso NPT macho o hembra cumple con varios requisitos de aplicaciones
  • Ensamblado en fábrica, probado contra fugas y calibrado para asegurar un rendimiento óptimo

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea
Distribuidor en línea Rosemount™ 306