Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 644 Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 644 Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Rosemount™ 644 Transmisor de temperatura
Precisión
±0,10 °C (±0,18 °F)
Estabilidad
Estabilidad después de 5 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Capacidad para el sensor individual o doble con entradas para sensores universales (termorresistencia, termocupla, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo de 4-20 mA/HART®, protocolo FOUNDATION™ Fieldbus, protocolo PROFIBUS® PA
Carcasa
Montaje en el campo, montaje en cabezal DIN A o montaje en carril
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD o pantalla LCD con interfaz del operador local (LOI)

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Rosemount™ 644 Transmisor de temperatura
  • Transmisor de temperatura extremadamente versátil disponible con protocolos HART®, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS®
  • Entre las distintas configuraciones se incluyen montaje en cabezal, en el campo o en carril, con varias opciones de carcasa
  • La opción de LOI elimina la necesidad de contar con herramientas de configuración especiales (por ejemplo, el comunicador de campo) para mayor facilidad de uso
  • La combinación del transmisor y el sensor con constantes de Callendar-Van Dusen reduce el error de medición total
  • Hot Backup™ y alerta de desviación del sensor con sensores dobles que garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación de la termocupla monitoriza el estado de la termocupla para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas indica temperaturas extremas para una solución de problemas sencilla
  • Los tableros del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la solución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rosemount™ 644 Transmisor de temperatura