No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-LF2M

Medidor Coriolis LF2M de Micro Motion, 1/100" (DN0.2), acero inoxidable 316L

Descripción del producto

Un caudalímetro de acero inoxidable 316L diseñado para proporcionar una medición del caudal precisa y repetible para aplicaciones de caudal bajo.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
LF2M
LFT
Precisión del caudal másico (líquido)
±1,0 % del caudal (estándar)±0,5 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,05 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,005 g/cm3 (±5,0 kg/m3)
Precisión de temperatura
±0,5 °C
Presión máxima de trabajo del sensor
500 psig (35 barg) (estándar) 1500 psig (100 barg) (opcional)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•CSA
•ATEX

Características

  • Obtenga la mayor precisión de un caudalímetro miniaturizado
  • Aloje la mayoría de los fluidos con una construcción disponible de acero inoxidable 316L
  • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase I, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Cubra sus necesidades individuales de medición del caudal con un diseño compacto ideal para espacios reducidos
  • Confíe en las aprobaciones y certificaciones que incluyen: CSA (clase 1, div. 2, grupos A, B, C y D; clase II, div. 2, grupos F y G, clase III div. 2) y ATEX
  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • El sistema patentado de detección óptica ofrece una sensibilidad y estabilidad únicas

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
:
Kit de barrera Micro Motion™ para Direct Connect con aprobaciones CSA, instrucciones en inglés
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Familia
Caudal - Coriolis
Compatibilidad
disponibilidad
Tipo de producto
Familia
Compatibilidad
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis