No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.

Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700

Con la mejor tecnología de medición y un soporte incomparable, el diseño intuitivo del transmisor modelo 5700 ofrece confianza en las mediciones, un valioso panorama del proceso y una mayor productividad mediante soluciones simplificadas.

Más información...

Productos

Search
1-23 de 128 resultados para Products
CMFHC3M
5700
CMFHC3Y
5700
CMFS100M
5700
CMF300B
5700
CMF300H
5700
CMFS007M
5700
CMFS010M
5700
CMF300L
5700
CMF300M
5700
CMFS015H
5700
H025S
5700
H050F
5700
H050S
5700
H200F
5700
H200S
5700
H300S
5700
TA025T
5700
TA050T
5700
TA075T
5700
TA100T
5700
F050H
5700
F025B
5700
CMF025H
5700
1
1 2 3 4 5 6
Carcasa
Aluminio fundido con revestimiento de poliuretano
Montaje
Opciones de montaje integrado o remoto
Puede conectarse remotamente a cualquier sensor Micro Motion de 4 o 9 hilos
Los transmisores de montaje remoto incluyen un soporte de montaje de acero inoxidable 304L y 316S y las herramientas de instalación
Ver la hoja de datos del producto para obtener más detalles.
Pantalla
Pantalla gráfica retroiluminada con cuatro botones ópticos de control y LED indicador de mediciones de caudal. En inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés
Energía
Entrada autoconmutada CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
Canales de E/S
• Salidas de hasta 3 mA
• Salidas de hasta 2 frecuencias
• Hasta 3 salidas discretas
• Hasta 2 entradas discretas
• Entradas de mA y frecuencia
• Modbus/RS-485
Rangeabilidad
La opción de pantalla Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica punto a punto para configurar y caracterizar el medidor, descargar archivos históricos y ejecutar el Smart Meter Verification para la resolución de problemas. Únicamente disponible para la versión de la configuración de E/S del 5700.
Protocolos de comunicación
Versión de configuración de E/S: Modbus/USB, HART/RS-485, Modbus/RS-485, HART/Bell 202
Versión Ethernet: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Conexiones opcionales M12
Conexiones rápidas M12, preinstaladas y disponibles como opción únicamente en la versión Ethernet
Opciones de montaje
  • Opciones de carcasa de acero inoxidable y aluminio para montaje en campo
  • Montaje integral en un sensor ELITE (CMFS) Coriolis de Micro Motion, serie F, serie H, serie R o serie T (aluminio únicamente)
  • Montaje remoto en un sensor ELITE® Coriolis de Micro Motion de 4 o 9 hilos, serie F, serie H, serie R o serie T (versiones de aluminio y acero inoxidable)
Tipos de aplicación
  • Smart Meter Verification Professional
  • Control discreto de lotes
  • Opción de corrección de API y medición de petróleo
  • Medición de concentración
  • Medición de fase avanzada para la solución de caudal bifásico
  • Linealización por partes para aplicaciones de gas
Certificados/aprobaciones
Aprobaciones para áreas clasificadas
  • Clase I, Div. 1
  • Clase I, Div. 2
  • Zona 1
  • Zona 2
Certificación SIL/SIS
  • Las versiones de configuración de E/S e intrínsecamente seguras del 5700 están certificadas para aplicaciones de seguridad SIL2 de uso único y SIL3 de uso múltiple por IEC61508. Consulte el manual de seguridad en los manuales del documento y la sección de guías.

Características

  • Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
  • Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
  • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
  • Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta 5 canales de E/S totalmente configurables
  • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
  • Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
  • Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifase
  • Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro

Documentos y dibujos