No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-3500

Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto

Descripción del producto

Con las funciones del transmisor Coriolis y las capacidades de PLC combinadas, la serie 3000 está diseñada para las soluciones centradas en la industria, incluyendo la computadora de petróleo neto, la densidad mejorada, la transferencia de custodia y las soluciones de almacenamiento de combustible en contenedores de la industria marina.

Productos

Search
1-23 de 115 resultados para Products
CMF200M
3500
CMFS100H
3500
CMFS010H
3500
CMF300M
3500
H050F
3500
H050S
3500
H100S
3500
T100T
3500
T150T
3500
CMFS150M
3500
CMFS150P
3500
T050T
3500
T075F
3500
T075T
3500
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
3500
R100S
3500
F025B
3500
CMF025H
3500
F300S
3500
F200H
3500
CMF025L
3500
F025A
3500
CMF050H
3500
Variables de salida
  • Flujo másico y volumétrico
  • Caudal/contenido neto de producto
  • Temperatura
  • Densidad
  • Concentración
Pantalla local
Panel LCD de múltiples líneas
  • LCD con iluminación de fondo, 128 x 128 pixeles, mapa de bits
  • Contraste ajustable
  • Lente acrílico antideslumbrante resistente a químicos
  • Botones de pulsación grandes con retroalimentación al tacto
  • Teclas de función definidas por software
Energía
Opción de alimentación CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Cumple con la directiva europea para bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 e Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución DC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 vatios
  • típico, 25 vatios máximo
    Señales de entrada/salida
    • Dos salidas de 4–20 mA activas
    • Tres salidas discretas
    • Una salida de frecuencia de 2 hilos
    • Una entrada de frecuencia de 2 hilos
    • Dos entradas discretas momentáneas
    HART/WirelessHART
    La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
    Opciones de montaje
    Montaje en panel o carril DIN para sala de control
    Tipos de aplicación
    • Controlador batch
    • Transferencia de custodia
    • Gas de caudal/arrastrado de dos fases
    • Verificación del medidor
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    Adecuado solo para áreas no peligrosas

    Características

    • Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
    • Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
    • Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
    • Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
    • Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-10 de 10 resultados para piezas y accesorios
    :
    Conjunto de procesador central estándar, modelo 700 de Micro Motion™
    Tipo de medición
    Flow Measurement
    Tipo de producto
    Piezas de repuesto
    Compatibilidad
    Familia
    Caudal - Coriolis
    disponibilidad
    Tipo de medición
    Tipo de producto
    Compatibilidad
    Familia
    Flow Measurement
    Piezas de repuesto
    Caudal - Coriolis
    Conjunto de procesador central mejorado modelo 800 de Micro Motion™
    Tipo de medición
    Flow Measurement
    Tipo de producto
    Piezas de repuesto
    Compatibilidad
    Familia
    Caudal - Coriolis
    disponibilidad
    Tipo de medición
    Tipo de producto
    Compatibilidad
    Familia
    Flow Measurement
    Piezas de repuesto
    Caudal - Coriolis