No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8800-Mulitvariable

Rosemount 8800 MultiVariable Caudalímetros de vórtice

Descripción del producto

Rosemount 8800 MultiVariable Caudalímetros de vórtice combina los dispositivos de temperatura y caudal en un mismo instrumento de alta precisión, con lo cual elimina la costosa instalación de dos dispositivos por separado. El sensor de temperatura integrado y extraíble está aislado del proceso y separado del sensor de caudal de vórtice. Esto facilita la verificación o el reemplazo independientes de cada uno de los sensores sin tener que parar o romper el sello del proceso. Además, el medidor de vórtice MultiVariable se ajusta automáticamente a los cambios de densidad, lo que facilita medir de manera precisa la masa y el volumen corregido en aplicaciones de vapor y líquidos.

Precisión del caudal
± 0,70% del caudal másico
± 2% del caudal másico en vapor
± 0,65% de la tasa volumétrica para líquidos (no compensada)
± 12% de la tasa volumétrica para gas y vapor (no compensada)
Precisión del sensor de temperatura
±2,2 °F (1,2 °C)
Rangeabilidad
38:1
Salida
4-20 mA con HART® 5 or 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 con salida escalable de pulsos
FOUNDATION; fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógicos, 1 bloque de funciones del programador activo de enlaces de reserva y 1 bloque de funciones del integrador (1 bloque de funciones PID opcional)
Materiales en contacto con el proceso
Acero inoxidable – 316 / 316L y CF3M
Aleación de níquel – C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura – A105y WCB
Acero al carbono de baja temperatura – LF2 y LCC
Duplex UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
-330 a 800°C (-200 a 427 °F )
Tamaño de la línea
Bridado: 1½" a 12" (40 a 300 mm)
Reductor: 2" a 14" (50 a 350 mm)

Características

  • Compensa automáticamente en caso de cambios de la densidad del líquido en aplicaciones de vapor y líquidos
  • Verifique o reemplace de manera independiente el sensor de temperatura aislado y extraíble sin romper el sello del proceso
  • El diseño del sensor con piezas que no están en contacto con el proceso aumenta la disponibilidad de la planta al reducir las paradas para mantenimiento o reparaciones
  • Compense cualquier caudal de líquido al utilizar hasta cinco pares de densidad y temperatura definidos por el usuario
  • Lleve a cabo una monitorización avanzada con variables de temperatura/caudal que se puedan asignar a la salida digital o de pulso de 4-20 mA
  • Mejore la confiabilidad con un diagnóstico que monitoriza constantemente la condición operativa del sensor de temperatura
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • El sensor de balance de masa y el procesamiento adaptativo de señal digital con filtros visuales ayudan a obtener inmunidad a las vibraciones

Documentos y dibujos