Válvulas de alivio internas y grandes series H284 y H5114 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de alivio por resorte internas H284 y H5114 para tanques de almacenamiento a granel pueden utilizarse en el manifold de válvulas de alivio H500 Combo Joe o como unidades separadas. Las válvulas son idénticas, excepto por los materiales de su cuerpo. Cuando se utilizan en tanques ASME, las válvulas tienen fuera del tanque solamente una parte de su cuerpo y la válvula de vástago. El tornillo de ajuste y todas las demás piezas quedan dentro del tanque, a salvo de manipulaciones indebidas.

ul-listed

Características

  • Construcción en acero inoxidable
  • Resortes de acero inoxidable
  • Sellos planos moldeados
  • Configuraciones estándares del resorte
  • Asiento de nitrilo (NBR)
  • Números de serie para identificación
Estilo y tamaños de la conexión
MNPT de 2 pulg.
Conexión de chimenea de descarga
MNPT de 3 pulg.
Materiales de construcción
Acero inoxidable, latón
Presión máxima de entrada (clasificación del cuerpo)
480 psig/33,0 bares
Rango de presión de inicio de descarga
100 a 400 psig/6,9 a 27,5 bares
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR): -40° a 82 °C/-40° a 180 °F
Pesos aproximados
4 kg/10 lb

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?