No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-D6E

Operador de engranaje helicoidal de un cuarto de vuelta serie AT-IS

Descripción del producto

Operadores de engranaje helicoidal de cuarto de vuelta para accionamiento manual. Ampliamente utilizados en válvulas para aplicaciones de petróleo y gas, químicas, de energía, agua y aguas residuales, tuberías y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

Fuente de alimentación
Manual
Tipo de producto
Operador de engranaje manual, cuarto de vuelta
Accionamiento
Manual
Certificaciones
Compartimento sellado IP67 (IP68 disponible bajo solicitud)
Tipo de control
Manual
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de obturador, rejillas y de globo
Temperatura de funcionamiento
Hasta un máximo de +200 °C (+392 °F). Hasta un mínimo de –52 °C (–62 °F).

Características

  • 27 modelos disponibles con torque de hasta 350.000 Nm y base de montaje F-60
  • Revestimiento de pintura Epoxi y con engrase de por vida
  • Montaje Namur disponible para el acoplamiento de la caja de interruptores de fin de carrera
  • Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito
  • Bridas de entrada normales (para el montaje del actuador) para ISO5211, MSS y DIN disponibles
  • Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito

Documentos y dibujos