No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-KS1

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KS1 clase ASME 150 para servicio pesado

Descripción del producto

La válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KS1 de Emerson es una válvula clase ASME 150 bidireccional REAL y sin fugas diseñada específicamente para cumplir con los desafíos de las aplicaciones para servicio pesado. Diseñada para prolongar la longevidad de las válvulas y los intervalos de mantenimiento, la KS1 tiene como objetivo ofrecer un menor costo total de propiedad.

Características

  • Desempeño bidireccional REAL y sin fugas para servicio pesado
  • El sistema patentado de sellado del borde de la compuerta elimina las fugas de la parte superior de la válvula
  • El asiento de elastómero moldeado con precisión y sección transversal pesada aumenta el área de superficie de sellado para mantener un desempeño sin fugas durante más ciclos
  • Activo reparable con piezas de repuesto que pueden sustituirse por herramientas estándares
  • El puerto totalmente redondo y el diseño de asiento reducen la caída de presión en toda la válvula para extender la vida útil en aplicaciones abrasivas.
  • Los anillos de desgaste endurecidos e integrales de entrada y salida minimizan el desgaste del cuerpo de la válvula y prolongan la vida útil del activo
  • Simplifique el mantenimiento con el sistema de sellado del borde de la compuerta autoajustable dinámicamente
Rango de tamaño
DN 50 - 750 (NPS 2 - 30)
Clasificación de la temperatura
205 °C (400 °F)
Clasificación de la presión
Clase ASME 150
Certificaciones
CRN
Normas de diseño
MSS SP-135, ASME B31.3
Entre caras
MSS SP-135 corto
Conexiones finales
Bridada: ASME 150, AS 2129 Table D/E, PN 10/16/20

Documentos y dibujos