La serie M de acero inoxidable de Bettis está diseñada para ofrecer un desempeño confiable en los entornos más duros. La construcción totalmente de acero inoxidable resiste la corrosión en una variedad de aplicaciones exigentes, desde los procesos químicos hasta la energía, las aguas residuales, el petróleo y el gas, y la minería. Este actuador de alto desempeño está construido con cilindros de acero inoxidable y cojinetes de pistón PFTE para proporcionar una mayor vida útil y reducir el tiempo de inactividad. El diseño de resorte a prueba de personas no requiere herramientas especiales para desarmar los resortes de forma segura y sencilla. Este actuador resistente está diseñado y construido en EE. UU. para lograr un desempeño confiable en los entornos más exigentes.