Las válvulas Fisher de la serie Vee-Ball (V150, V200 y V300) junto con Whisper Trim combinan la eficiencia de una válvula rotativa con la capacidad de atenuación acústica de la tecnología Whisper para proporcionar un desempeño mejorado en aplicaciones donde el ruido aerodinámico es una preocupación. Whisper Trim de Fisher se puede utilizar en servicios de gas y vapor para reducir los efectos de ruido que plantean riesgos de seguridad para el personal y causan vibraciones en los ductos.