No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-HSRL

Reguladores de la segunda etapa serie HSRL Fisher™

Descripción del producto

El regulador de la segunda etapa serie HSRL es un regulador aprobado por Underwriters Laboratories (UL) y está diseñado para sistemas de gas LP de dos etapas. Con una capacidad de hasta 2 600 000 BTU/hr/29,27 SCMH, la serie HSRL es ideal para usarse en aplicaciones comerciales. El regulador está diseñado para reducir la presión de salida de un regulador de la primera etapa (generalmente 0,69 bar a 27 mbar/10 psig a 11 pulg. w.c.). Los venteos con malla y labio de goteo orientados hacia la entrada son estándares.

Características

  • Vida útil recomendada para reemplazo a los 20 años
  • Regulación mejorada
  • Protección contra exceso de presión
  • Resistente a la corrosión
  • Drenaje positivo
  • Aprobado por UL
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
3/4 x 3/4, 3/4 x 1 o 1 x 1 pulg. cuerpo de globo NPT roscado
Presiones máximas de entrada
Presión máxima de entrada: 0,69 bar/10 psig
Presión de entrada de emergencia: 2,1 bar/30 psig
Rangos de la presión de salida
Rango del resorte de 22,4 a 32,4 mbar/9 a 13 pulgadas de agua
Capacidad
Hasta 2,6 MBTU/hr
Tamaño del venteo
3/4 NPT con filtro
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
2 kg/4,5 libras

Documentos y dibujos