Transmisor de un canal Millennium II Net Safety™

Descripción del producto

El transmisor de gas universal de un canal Millennium II (M21) de Net Safety puede equiparse con una amplia gama de sensores de gases tóxicos o gases combustibles, incluidos los infrarrojos, catalíticos y electroquímicos. Los sensores de gas están precalibrados y se conectan fácilmente al transmisor de gas, que reconoce un sensor recién instalado y carga automáticamente el perfil de configuración específico del sensor de gas.

Clasificación del alojamiento
IP66 (aluminio), IP67 (acero inoxidable), IP64 (con sensores) Tipo 4X
Certificaciones y aprobaciones
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 N.° 152:2006, IECEx
Montaje
Instalación de superficie/instalación de tubos/instalación de ductos
Peso
Aluminio: 2,5 kg (5,5 lb), Acero inoxidable: 3,2 kg (7,0 lb)
Garantía
3 años

Características

  • Transmisor de gas universal: compatible con todos los tipos de sensores de gas (sensor infrarrojo, sensor catalítico y sensor electroquímico)
  • El amplio rango de voltaje permite una mayor estabilidad y compatibilidad del sistema
  • El menor consumo energético disponible
  • Diagnóstico completo con el registro de datos y eventos
  • El sistema con menú intuitivo proporciona a los operadores un ajuste no intrusivo e interfaz de calibración
  • Curvas de gas y rangos seleccionables en el campo
  • Rango largo (600 m/+2000 ft) de separación del sensor

Documentos y dibujos