Net Safety-Millennium II Dual Channel Transmitter

Transmisor de dos canales Millennium II de Net Safety™

Descripción del producto

El transmisor de gas universal de dos canales Millennium II (M22) de Net Safety se ha diseñado desde cero para incluir las funciones innovadoras que demandan los gerentes y los operadores en el campo, y también proporciona una operación cotidiana muy sólida, incluso en las condiciones más extremas.

Clasificación del compartimiento
IP66 (aluminio), IP67 (acero inoxidable), IP64 (con sensores) Tipo 4X
Certificaciones y aprobaciones
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 N.° 152:2006, IECEx
Montaje
Instalación de superficie/instalación de tubo/instalación de ducto
Peso
Aluminio: 2,5 kg (5,5 lb), Acero inoxidable: 3,2 kg (7,0 lb)
Garantía
3 años

Características

  • Un transmisor de gas para dos puntos de detección de gas
  • Transmisor de gas universal: compatible con todos los tipos de sensores de gas (sensor infrarrojo, catalítico y electroquímico)
  • El amplio rango de voltaje permite una mayor estabilidad y compatibilidad del sistema
  • Bajo consumo de energía
  • Combine y adapte todos los tipos de sensores de gas en un solo transmisor de gas, para mayor cobertura y flexibilidad
  • Diagnóstico completo con el ingreso de datos y de eventos
  • El sistema con menú intuitivo proporciona a los operadores un ajuste no intrusivo, así como rangos y curvas de gases seleccionables en el campo de la interfaz de calibración
  • Rango extendido de separación entre sensores (+2000 ft)

Documentos y dibujos