No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CD02-AL

Sistemas de válvulas estandarizadas AVENTICS™ serie CD02-AL (ISO 15407-1)

Descripción del producto

El AVENTICS serie CD02-AL cumple con ISO 15407-1. Las válvulas piloto de control directo con una velocidad del caudal de hasta 650 l/min cuentan con un cuerpo de aluminio robusto y están disponibles con placa de conexión individual así como sistema de válvulas.

Características

  • Sistema de válvulas estandarizadas con un tamaño de 18 mm
  • Alta flexibilidad y funcionalidad
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • Se puede combinar con la serie CD01-PA

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos