Válvula neumática de 3 vías VT TESCOM™

Descripción del producto

La válvula de la serie VT de tres vías proporciona un ciclo de vida alto en un diseño compacto. Disponible en versiones de cierre de 3 vías y 2 posiciones y proporcional de 3 vías.
La versión de cierre de 3 vías y 2 posiciones es ideal para uso en pruebas de ciclos de presión de los componentes, dos válvulas selectoras de fuente, aplicaciones de vaciado y llenado (por ejemplo, llenado de la cámara de la bolsa de aire, llenado del resorte de gas) y apagado de emergencia. Adecuada para aplicaciones neumáticas e hidráulicas.
La versión proporcional de 3 vías controla con precisión la mezcla o concentración de fluidos a alta presión en estaciones de repostaje de hidrógeno u otras aplicaciones industriales de mezcla o desviación.

Presión de funcionamiento
Cierre de 2 posiciones: 3500, 6000, 10 000 psig/241, 414, 690 bar
Válvula proporcional: 15 000 psig/ 1034 bar
Material del cuerpo
Cierre de 2 posiciones: acero inoxidable 316 o latón
Válvula proporcional: acero inoxidable 316L
Acabado metálico
Cierre de 2 posiciones: acero inoxidable 316, acero inoxidable 17-4, latón (solo cuerpos de latón)
Válvula proporcional: acero inoxidable 316L, acero inoxidable A286
Asiento
Cierre de 2 posiciones: ETFE, PCTFE, PEEK, poliimida
Válvula proporcional: poliamida
O-rings
Cierre de 2 posiciones: nitrilo, perfluoroelastómero, FKM, etileno propileno, uretano
Válvula proporcional: uretano
Anillos de refuerzo
Cierre de 2 posiciones: PTFE para ETFE y PCTFE; PCTFE para PEEK y asientos de poliimida
Válvula proporcional: PTFE y PCTFE
Temperatura operativa
Cierre de 2 posiciones: consulte selector de número de pieza
Válvula proporcional: –30 °F a +185 °F/–34 °C a +85 °C
Tipo y tamaño del puerto
Cierre de 2 posiciones: 1/4 in y 3/8 in; NPTF Y SAE
Válvula proporcional: 3/8 in MP, 9/16 in MP
Capacidad de caudal
Cv = 0,75
Peso
2,3 kg/5 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Capacidad de caudal Cv: = 0,75
  • Diseñado con cuerpo de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • La configuración de puertos seleccionable en 360 grados proporciona flexibilidad en entornos con poco espacio
  • El diseño equilibrado de la válvula proporciona una larga vida útil con un tamaño reducido
  • Válvula de corte de 3 vías y 2 posiciones
    * Integridad hermética (a prueba de burbujas)
    * Válvula de solenoide de piloto opcional
  • Válvula proporcional de 3 vías
    * Todas las partes en contacto con el proceso son compatibles con las aplicaciones de hidrógeno
    * Control remoto automatizado cuando se acciona con controladores ASCO serie 605 o TESCOM ER5050

Documentos y dibujos