Válvula de gas de presión alta TESCOM™

Descripción del producto

Válvula de presión alta para el suministro de gases de pureza alta en líneas de suministro de gas de laboratorio. Ideal para sistemas de alta presión y bajo caudal. Adecuada para aplicaciones de gas de pureza 5,0. Este producto también se usa en muchas líneas principales y soluciones de panel de especialidad.

Ancho nominal (AN)
Válvula lineal: 0,394'' / 10 mm
Presión nominal
Válvula lineal: 300 bar/4 351 psig
Temperatura de funcionamiento
-4 °F a 158 °F / -20 °C a 70 °C
Material
Cuerpo: latón
Empaquetadura de eje: empaquetadura de O-ring, FSI
Asiento
Válvula de línea: PA 6.6, O2: Vespel®
Conexión de entrada y salida
Válvula de línea: hembra G 1/2
Peso
Válvula de línea: 0,65 kg / 1,4 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • No hay contaminación del gas debido al diseño completo de metal
  • Caudales muy altos
  • Diseño confiable
  • Diseño probado y seguro
  • Vida útil prolongada
  • Fácil de instalar y reparar
  • Código de gas por medio de colores en la perilla manual para una fácil identificación