AMS-AMS Trex Device Communicator

Configurador del comunicador de dispositivos AMS Trex

Descripción del producto

Mejore la confiabilidad con el comunicador de dispositivos AMS Trex. Aumente la productividad en el campo con la unidad Trex al realizar tareas más variadas. Solucione los problemas complejos de los dispositivos con facilidad sin necesidad de utilizar otras herramientas especializadas. El comunicador Trex está diseñado para soportar condiciones adversas en las plantas de manufactura y sus alrededores, y está calificado como dispositivo seguro para acompañarlo a donde vaya. Confíe en Trex para ofrecer resultados y mantener la confiabilidad de sus activos en el campo.

Peso
Aproximadamente 1330 gramos (2,9 lb)
Microprocesador
800 MHz ARM Cortex A8/NXP
Memoria flash interna
Flash extendido de 2 GB NAND y 32 GB
RAM
512 MB DDR3 SDRAM
Pantalla
Pantalla táctil a color VGA resistiva de 5,7 pulgadas (14,5 cm)
Tiempo de funcionamiento de la batería
Más de 8 horas de uso normal
Temperatura de funcionamiento
–20 a 55 °C (–4 a 122 °F)
Clasificación de la carcasa
IP54
Impactos
Probado para soportar una caída de 1 metro en concreto.

Características

  • Elimine la necesidad de herramientas especializadas con la funcionalidad Power the loop
  • Resuelva rápidamente los problemas de los dispositivos en campo con un diagnóstico avanzado.
  • Configure y pruebe válvulas en las líneas.
  • Mejore la eficiencia con una interfaz de usuario moderna e intuitiva.
  • Intrínsecamente seguro para ir a dondequiera que vaya
  • Sincronice automáticamente los datos de campo con el Administrador de dispositivos AMS.
  • https://ecs.emersonprocess.com/ECSPortal/

Documentos y dibujos