QuickCheck SNAP-ON

Descripción del producto

La fase de verificación de enclavamiento de una nueva planta es crítica para la seguridad y el éxito del proyecto. Durante este tiempo, los técnicos verifican la respuesta adecuada del sistema de control de procesos en comparación con condiciones de emergencia y normales simuladas. La aplicación AMS Device Manager y QuickCheck SNAP-ON le ayuda a verificar todo el cableado desde el campo a la sala de control, lo que le permite concentrarse en verificar la configuración de DCS y su lógica de DCS.

Características

  • Facilita y acelera la verificación de enclavamiento.
  • Reduce significativamente el tiempo de comisionamiento cuando se prueban esquemas de votaciones 1 de 3.
  • Lea y exporte información de configuración integrada.
  • Acceda a información en tiempo real desde dispositivos HART y Foundation fieldbus.
  • Utilice con Syncade Smart Operation Management Suite para lograr un flujo de trabajo electrónico.