No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-320

ASCO™ 320 Electrovalvula 3 vias

Descripción del producto

ASCO serie 320-s son electroválvulas de servicio general diseñadas para una amplia gama de aplicaciones. Las válvulas de mando directo están disponibles en clasificación de tensión, entorno complicado, montaje directo, control de goteo y construcciones de larga duración. Son adecuadas para uso en equipo analítico y de diagnóstico, soplado de filtros de mangas, ciencias biológicas, prensas y estampación de metal.

Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño de tubería/puerto
1/8"; 1/4"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 Universal
Caudal
De 0,04 a 0,2 Kv, De 0,2 a 0,43 Kv
Voltaje
24 CC, 48 CC, 24 CA, 48 CA, 115 CA, 230 CA | 50
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar, Vacío a 150 PSIG, Más de 34,5 Bar, Más de 500 PSIG, 10,3-34,5 Bar, 150-500 PSIG

Características

  • Todas las conexiones NPT están en el cuerpo de válvula para permitir la canalización en línea
  • No hay diferencial de presión de funcionamiento mínimo
  • Disponible en construcciones de latón y acero inoxidable
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • La versión de larga duración elimina el contacto metal con metal para extender la vida útil hasta en 20 millones de ciclos en aplicaciones de gas o aire seco. Maneja fácilmente la energización continua o ciclo rápido
  • El modelo de entorno complicado ofrece bajo consumo además de cierre rápido de válvulas y actuadores. Las válvulas están certificadas con UL, CSA, ATEX e IIECEx
  • El modelo RedHat de siguiente generación ofrece clasificación de tensión con operación de bajo consumo. Las válvulas tienen bobinas Clase I, División 2

Documentos y dibujos