No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-A21404CHACC-ADV

Model A21404CHACC-ADV: AMS 2140 4-ch advanced accessories pkg allows users to best utilize the full analyzer capability.

CANT.:

Descripción del producto

AMS 2140 4-channel accessories package includes: four each A0760GP accelerometers, A090835 magnets, and D25499 extention cables; one each B40ADPTR adapters; once each of cables D25489/90/91/92; each each of splitter cables D25504/05; and one each of volts adapters MHM-65006-PBF and MHM-65003-PBF.