Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Model A090550: Samarium-cobalt magnet, 0.610" thick. Stainless steel housing w/knurled finish. Good for larger sensors.
Model A090550: Samarium-cobalt magnet, 0.610" thick. Stainless steel housing w/knurled finish. Good for larger sensors.
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Samarium-cobalt magnet, 0.610" thick. Stainless steel housing with knurled finish. Good for securing larger sensors, especiAlly for low frequency applications. 1/4-28 to 10-32 threaded stud adapter is available as part #A914.