Emprendiendo el viaje del control definido por software

El desacoplamiento del software de control de su hardware es un paso fundamental en la evolución de las tecnologías de automatización. En la actualidad, las plantas de fabricación por procesos operan en un entorno complejo y altamente competitivo. Las necesidades cambiantes del mercado se entrelazan con las complicaciones de la cadena de suministro, junto con las nuevas exigencias de sostenibilidad, disponibilidad y productividad, lo que crea un punto de inflexión.

En un artículo publicado en la revista Processing Magazine, el vicepresidente de tecnología de Emerson, Claudio Fayad, explica cómo estos y otros problemas exigen que los equipos funcionen con la máxima eficiencia para poder mantener la ventaja competitiva. 

Noticias más recientes

Las nuevas válvulas neumáticas de Emerson ofrecen una mayor flexibilidad de automatización y...

La serie XV de válvulas AVENTICS se caracteriza por tener múltiples tamaños de válvula interoperables y mayor caudal en un diseño compacto

Emerson mejora el software del sistema de control para una integración de datos perfecta y un...

La actualización del sistema de control distribuido DeltaV amplía la conectividad mediante protocolos basados en Ethernet y agiliza la ejecución...

La nueva soldadora por láser de Emerson automatiza el ensamblaje de pequeñas piezas de plástico...

La plataforma Branson GLX-1 ofrece una solución fácil de automatizar para una soldadura limpia y sin vibraciones que admite el reciclaje de...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.