Effective stockpile management is essential to mine productivity, but stacker-reclaimers are often susceptible to periodic mechanical failures that, if not detected early enough, could cause unplanned downtime and lost productivity. Emerson works with mining operations to provide online and wireless condition monitoring systems that quickly expose elevating machinery stress, capture valuable data and integrate it all into a common software interface to enhance stacker-reclaimer operation.
Recopila datos de muchas máquinas giratorias, a partir de activos del equilibrio de la planta, como bombas, motores, cajas de engranajes,y aficionadosa activos de consecuencia más altos, como turbinas, generadoresy compresores, pero tener un solo lugar donde los datos se juntan para identificar rápidamente a los malos actores sería más eficiente.
La gestión de activos de la maquinaria industrial se simplifica en el software AMS Machine Works, donde los usuarios pueden comenzar rápidamente a identificar posibles problemas del equipo con su maquinaria monitorizada. AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integralpara brindar una evaluación fácil y precisa de la condición de la maquinaria en la planta. Este galardonado software penetra la medición de la tecnología compatible de adquisición de datos de la condición de la maquinaria AMS, como el AMS Wireless Vibration Monitor, el AMS Asset Monitor, el AMS 6500 ATG, entre otros.
Videos tutoriales
Instalación | Comenzar |Conmutador de aplicaciones | VibApp | Módulo de dispositivo de red