Calefacción y aire acondicionado

Calefacción y aire acondicionado

Emerson ofrece las mejores soluciones en su clase para resolver los desafíos más difíciles en cuanto a calefacción y aire acondicionado.

Productos y servicios

Aplicaciones comerciales








Aplicaciones residenciales







Compresores Copeland Scroll™

Compresores Copeland Scroll™

Con tres décadas de rendimiento comprobado detrás de ellos y más de 150 millones de instalaciones en todo el mundo, no es de sorprenderse que más contratistas de HVACR especifiquen los compresores Copeland™ sobre cualquier otra marca.  Los compresores Copeland Scroll silenciosos, ultra confiables y eficientes en el ahorro de energía ofrecen el nivel próximo de confort mientras cumplen con los requisitos regulatorios.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Compresores Copeland Scroll™

La ciencia de la viabilidad

Desde la temperatura constante hasta el control de la humedad para la calidad de aire, hay muchos factores que participan en la creación del ambiente interior perfecto. Y Emerson ofrece una cantidad de tecnologías nuevas diseñadas para mejorar el confort de maneras notables y asequibles.  Averigüe cómo nuestra tecnología y actualizaciones pueden ayudarlo a crear ambientes cómodos, viables, comerciales y residenciales que a sus clientes les encantarán.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La ciencia de la viabilidad
La ciencia de la viabilidad
Sensi™ Predict

Sensi™ Predict

Con 10 sensores inteligentes que analizan y monitorizan el rendimiento, este innovador sistema de HVAC le permite adelantarse a los problemas mientras optimiza la eficiencia.

MÁS INFORMACIÓN
Conexión con el confort

Conexión con el confort

El Centro de innovación Helix está preparando el camino para la colaboración decidida e innovación inquietante para la industria de HVACR. Una casa conectada completamente funcional construida dentro de una cámara de prueba ambiental permite realizar pruebas de temperatura ambiente de -20 °C - 120 °F y humedad de 20% a 90%. Las pruebas que antes se realizaban en semanas, ahora se llevan a cabo en cuestión de horas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Conexión con el confort
Habilite JavaScript para usar este sitio web.