No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3400HTVP Sensor

Sensor retráctil de pH/ORP Rosemount™ 3400HTVP

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP de alto rendimiento Rosemount 3400HTVP incorpora varias innovaciones al diseño que prolongan la vida del sensor en procesos calientes y difíciles. Las condiciones de alta temperatura, contaminación, recubrimiento y envenenamiento provocan más deterioro en la membrana de detección de vidrio. Utilice el sensor de pH/ORP Rosemount 3400HTVP para bajar su costo total de propiedad y reducir el reemplazo del sensor.

Presión máxima del proceso
400 psig (2859 kPa [abs])
Presión máxima en retracción o inserción: 64 psig (542 kPa [abs])
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: platino (solo ORP), titanio, Ryton, PTFE, vidrio y material de junta tórica especificado
por el usuario (EPDM, FKM o FFKM)
Tipos de sensores de temperatura
RTD de platino 100 ohmios
Temperatura operativa
Sin preamplificador: 41 a 311 °F (5 a 155 °C)
Con preamplificador: hasta 212 °F (100 °C)

Características

  • La unión de referencia y el electrolito reconstruibles permiten el uso del sensor de pH/ORP en aplicaciones a temperaturas elevadas, con incrustaciones, recubrimientos y contaminación
  • Las opciones de montaje versátil tienen una longitud de sensor del tubo de titanio de 21 in o 36 in
  • SMART habilitado para eliminar la calibración de campo
  • Facilidad de instalación con la conexión del cable Variopol (VP8).

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 43 resultados para piezas y accesorios
: