Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter and 1195 Integral Orifice
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter and 1195 Integral Orifice
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Presión diferencial, presión estática, temperatura de proceso Presión diferencial y presión estática Presión diferencial y temperatura de proceso Presión diferencial Presión y temperatura estática Presión estática
Precisión
Hasta ±0,075% de span o ±0,5% de la lectura
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Hasta 12 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
Modbus®, BSAP/MVS
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial
Rosemount™ 1195 Elemento primario para orificio integral
Tamaño de la línea
0.5 a 1.5 pulg. (15 a 40 mm)
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
± 0.5% del caudal
Rangeabilidad del caudal
10:1 o mejor
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 900#
Rango de temperatura del proceso
-148 a 554 °F (-100 a 285 °C)
Características
Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples
La tecnología de sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en caudal que por lo general ocurren en aplicaciones de petróleo y gas
La mejora en el caudal es una especificación de lectura de ±0,05% para más precisión
La pantalla LCD da los datos en el punto de medición para un mayor entendimiento del proceso
La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite hacer los mejores cálculos de caudal en su clase
La protección de cableado en reversa protege el dispositivo contra el cableado incorrecto
El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos peligrosos
El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de paneles solares y bancos de batería para lograr rentabilidad
Rosemount™ 1195 Elemento primario para orificio integral
Elemento primario integrado en un trecho de tubería para una sencilla instalación
Disponible para solicitar el ensamblado previo con un transmisor para lograr un ensamblaje completo del caudal
Adecuada para tamaños pequeños de línea de 0.5- 1.5 pulg. (15 - 40 mm) para lograr precisión y repetibilidad óptimas en la medición de caudal
La placa de orificio autocentrada impide los errores en la instalación para asegurar el mejor desempeño posible
Se monta directamente en cualquier transmisor Rosemount DP y ofrece un rango de conexiones de proceso para lograr flexibilidad en las aplicaciones
Documentos y dibujos
Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
Rosemount™ 1195 Elemento primario para orificio integral