No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144P Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 3144P Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Rosemount™ 3144P Transmisor de temperatura
Precisión
±0,08 °C (±0,14 °F)
Estabilidad
Estabilidad después de 5 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Capacidad para uno o dos sensores con entradas universales para sensores (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo de 4-20 mA/HART®, protocolo FOUNDATION™ Fieldbus
Carcasa
Montaje en sitio de dos compartimentos
Pantalla/Interfaz
Pantalla LCD grande con gráfico de rango de porcentaje y botones/interruptores

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Rosemount™ 3144P Transmisor de temperatura
  • Precisión y confiabilidad líderes de la industria para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas
  • La combinación del transmisor y el sensor mejora la precisión del sistema hasta en un 75%
  • La estabilidad a largo plazo de 5 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo
  • La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura sin penetrar el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La carcasa de dos compartimentos brinda una excelente protección en áreas clasificadas
  • La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza la condición del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas permite la monitorización de temperaturas extremas para una resolución sencilla de problemas
  • El transmisor admite protocolos múltiples para la integración en áreas clasificadas de muchas industrias
  • Los tableros del dispositivo brindan una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rosemount™ 3144P Transmisor de temperatura