No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-GDA Self Compensating Duct Probes

Sonda para conductos con autocompensación

Descripción del producto

La sonda para conductos con autocompensación (SCDP) ha sido diseñada para permitir la toma de muestras representativas del ducto en forma simple y sin inconvenientes

Dimensiones
Cada SCDP está fabricada para adaptarse exactamente al ducto del cliente • Las sondas tienen una longitud máxima de 4 metros
Temperatura ambiente
Estándar (SCDP-S) de -20 °C a 110 °C • Alta (SCDP-T) de -20 °C a 185 °C

Características

  • Proporciona una muestra representativa del ducto para el aspirador GDA
  • Incrementa la disponibilidad del aspirador GDA
  • Funciona a hasta 185 °C
  • Diseñada para adaptarse exactamente al ancho del ducto
  • Se puede aislar por completo de la pared del ducto

Documentos y dibujos