No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3155N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3155N Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

El Rosemount™ 3155N Transmisor de presión calificado para uso nuclear brinda mediciones de presión analógicas manométricas y diferenciales precisas y está construido para ofrecer un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Este transmisor es una solución estándar para la industria calificada por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y soporta exposición a la radiación gamma TID de 167 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA. Este transmisor resistente también está fabricado para funcionar con altas temperaturas de vapor de hasta 437 °F (225 °C).

Tipo de medición
Mediciones de presión diferencial y manométrica
Precisión
Códigos de rango 2-5: ±0,2% de span calibrado
Código de rango 6: ±0,25% de span calibrado
Estabilidad
Código de rango 2-6: ±(0,1% URL + 0,1% de span) efecto de desviación por 30 meses
Señal de salida
4-20 mA
Rangeabilidad
Hasta 10:1
Alcance de la medición
Hasta 2000 psi (13,79 MPa) diferencial, hasta 4000 psig (27,58 MPa) manométrica
Material de la carcasa
Acero inoxidable
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L
Clasificación sísmica
8,5 g ZPA sísmicos
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID 6,5 Mrad (65 kGy)
Temperatura de presión/vapor
437 °F (225 °C) de vapor/temperatura

Características

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 para cumplir con las normas de la industria.
  • Brinda una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 167 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA
  • Diseño duradero construido para funcionar en temperaturas de vapor de hasta 437 °F (225 °C)

Documentos y dibujos