Sensores de pH
Sus exigentes necesidades requieren soluciones innovadoras que proporcionen una medición precisa y confiable del pH.
El pH mide la acidez o alcalinidad de una solución, que viene determinada por la concentración de iones hidrógeno (H+) o iones hidroxilo (OH-) presentes. El método más común para medir el pH en línea son los sensores potenciométricos de pH de vidrio. Estos sensores, a veces denominados “sondas de pH”, funcionan produciendo un voltaje eléctrico proporcional a la concentración de iones de hidrógeno en el fluido. Cada sensor de pH suele tener tres componentes principales: un electrodo sensor de vidrio, un elemento de temperatura y un electrodo de referencia.
Si la concentración de iones hidrógeno del fluido es:
Más alta en el exterior del electrodo de vidrio que en el interior, se produce un voltaje positivo, lo que indica que el proceso es ácido.
Más baja en el exterior del electrodo de vidrio que en el interior, se produce un voltaje negativo, lo que indica que el proceso es básico.
La misma a ambos lados del electrodo de vidrio, el voltaje es cero, lo que indica que el proceso es neutro.
A continuación, el transmisor calcula el pH del fluido del proceso utilizando la diferencia de voltaje entre el electrodo de detección y el electrodo de referencia.
Estos sensores de pH para uso general, ideales para la mayoría de las aplicaciones generales en las que el revestimiento no es un problema, incorporan una referencia de doble unión que mejora la resistencia del sensor a entornos adversos y contribuye a prolongar su vida útil. La doble unión protege el elemento de referencia del sensor de pH de los iones venenosos, como el amoníaco, el cloro, los cianuros y los sulfuros.
Diseñados para ofrecer precisión y confiabilidad en fluidos de procesos sucios, estos sensores de pH antirrevestimiento presentan una unión de referencia de gran superficie con una vía de referencia helicoidal que minimiza los efectos del revestimiento y el taponamiento. También están disponibles con vidrio plano para una mejor protección contra la abrasión de los sólidos en suspensión en el fluido del proceso.
Con el tiempo, la alta temperatura de los fluidos de proceso puede aumentar drásticamente la velocidad a la que se degrada el bulbo de vidrio de un sensor de pH, lo que disminuye su capacidad de respuesta. Para la mayoría de los sensores de pH, cada aumento de 10 °C (50 °F) en la temperatura del proceso reduce la vida útil del sensor de pH a la mitad. Los sensores de pH de alto desempeño Rosemount están diseñados específicamente para su uso cuando se mide el pH a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F), ya que incorporan un vidrio resistente a la temperatura especialmente formulado que proporciona una mayor vida útil del sensor en aplicaciones con temperaturas elevadas.
Estos sensores de pH también utilizan un electrolito de referencia de alta viscosidad que proporciona protección contra efectos de presión superiores a 100 psig.
Cuando un fluido de proceso contiene productos químicos agresivos, algunos de estos productos químicos pueden difundirse por la unión de referencia de un sensor de pH y entrar en la cámara de referencia. Allí, reaccionan con el electrodo de referencia, alteran su potencial eléctrico y hacen que la lectura del pH sea inestable e inexacta.
Estos sensores de pH antienvenenamiento Rosemount cuentan con un diseño de triple unión de referencia. Cada unión sucesiva retrasa la difusión de las sustancias químicas tóxicas y dificultan que éstas alcancen el electrodo de referencia. El resultado es una medición del pH más confiable y duradera.
Dado que sus necesidades son exigentes, también ofrecemos sensores de pH para aplicaciones con agua de gran pureza, entornos higiénicos y estériles, soluciones de ácido fluorhídrico y mucho más.
Panel de pH de alta pureza Rosemount
Sensor de pH esterilizable por vapor y autoclave Rosemount Hx338+
Sensor de pH resistente al ácido fluorhídrico (HF) Rosemount 372
Ver todos los sensores de pH
Tipo de aplicación | Nombre del producto | VP | Tubo en t | Sumergible | Retracción | Brida higiénica | Temp. máx. (F/C) | Presión máx. (psi/kPa) | Materiales del cuerpo |
Propósito general | Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount™ 3900 | ✔ | ✔ | ✔ | 212 / 100 | 100 / 790 | Ryton® | ||
Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount™ 389 | ✔ | ✔ | ✔ | 185 / 85 | 100 / 790 | Tefzel® | |||
Procesos difíciles | Sensores de pH Rosemount™ 396/396P/396R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 212 / 100 | 150 / 1135 | Acero inoxidable, titanio, polipropileno | |
Sensor de pH/ORP Rosemount™ 398/398R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 212 / 100 | 250 / 1825 | Tefzel®, titanio | ||
Sensores de pH de alto desempeño Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 311 / 155 | 400 / 2859 | Ryton®, titanio | ||
Procesos especiales | Sensor de pH resistente al ácido fluorhídrico (HF) Rosemount™ 372 | ✔ | ✔ | 212 / 100 | 135 / 1035 | Ultem®, Kynar® | |||
Sensor de pH Rosemount™ RBI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 248 / 120 | 150 / 1035 | Kynar®, titanio | ||
Sensor de pH esterilizable por vapor y autoclave Rosemount™ Hx338+ | ✔ | ✔ | 266 / 130 | 43 / 600 | Vidrio |
Los sensores de pH Rosemount pueden ayudar a eliminar uno de los mayores problemas de la medición de pH: la calibración de campo. Los métodos tradicionales de calibración requieren llevar soluciones de búfer y de enjuague desde un laboratorio hasta cada punto de instalación del sensor de pH. Los sensores de pH Rosemount pueden suministrarse con la calibración de fábrica integrada en la memoria del sensor, lo que facilita y agiliza la configuración. Basta con conectar el sensor de pH a un transmisor Rosemount para cargar automáticamente los ajustes más recientes.
Los datos que se pueden almacenar en el sensor de pH y en el transmisor incluyen:
Pendiente
Desviación de referencia
Impedancia de vidrio
Impedancia de referencia
Registro del tiempo (fecha y hora)
Número de serie del sensor
Fecha de fabricación
Cuando es necesario recalibrar, los sensores de pH Rosemount pueden llevarse al laboratorio para su recalibración en un entorno seguro y controlado. Los sensores de pH también pueden calibrarse por adelantado y almacenarse hasta que se necesiten. Una vez reinstalado en la ubicación del proceso y conectado al transmisor, el historial de diagnóstico del sensor de pH es visible para ayudarle a solucionar cualquier posible problema.
Los sensores de pH requieren una monitorización rigurosa para garantizar su correcto funcionamiento y conocer los efectos del proceso en el sensor. Muchos sensores de pH Rosemount pueden proporcionar monitorización en tiempo real para mantenerle al día de la información.
Diagnósticos en vivo:
La impedancia del vidrio evalúa el estado y el desempeño del sensor de pH, lo que puede indicar el revestimiento y la exposición a altas temperaturas.
La impedancia de referencia y la entrada de mV pueden indicar revestimiento, envenenamiento y altas temperaturas.
Fallas y advertencias: los puntos de ajuste para fallas y advertencias se pueden programar desde el host o en el punto de medición.
Pendiente de pH: refleja la sensibilidad al pH del electrodo de vidrio.
Desviación de mV: error acumulativo de la celda de referencia. Unas desviaciones elevadas son indicativas de condiciones de recubrimiento o envenenamiento en el proceso.
Los sensores de pH Rosemount trabajan en conjunto con los transmisores de análisis de líquidos Rosemount para proporcionar información de diagnóstico precisa y confiable para ayudarle a mantenerse al día. Los transmisores se ofrecen con diversas opciones, como 2 y 4 hilos, entradas de sensores múltiples y mucho más. También hay disponible un transmisor a prueba de explosión diseñado para funcionar en entornos difíciles.
Prolongue la vida de sus sensores de pH y transmisores Rosemount, maximice sus procesos y reduzca el tiempo de inactividad con los servicios del ciclo de vida útil. Desde reparaciones sencillas hasta proyectos complejos, Emerson le brinda apoyo con servicios que mejoran el mantenimiento, la confiabilidad y el desempeño de sus productos. Más información.
This video demonstrates how Rosemount™ pH sensors work. pH is a measure of the concentration of hydrogen ions in a fluid, and the most common method for online pH measurement is potentiometric glass pH sensors. The sensors' two primary components -- a pH senstiive electrode and a reference electrode -- produce an electrical voltage that is proportional to the hydrogen ion concentration in the fluid. Learn more at Emerson.com/RosemountLiquidAnalysis.
This video demonstrates how Rosemount™ pH sensors function in harsh chemical applications. In these applications, pH measurement can be challenging, requiring frequent sensor replacement. Rosemount 389 pH sensors are designed with a triple reference junction to enable a longer-lasting, more reliable pH measurement.
This video demonstrates how Rosemount™ pH sensors function in harsh chemical applications. In these applications, pH measurement can be challenging, requiring frequent sensor replacement. Rosemount 389 pH sensors are designed with a triple reference junction to enable a longer-lasting, more reliable pH measurement.
El sensor de pH/ORP Rosemount 3900 cuenta con una referencia de unión doble que contribuye a la resistencia del sensor ante entornos difíciles y a una vida útil prolongada del sensor. La unión doble protege al elemento de referencia de iones contaminantes como amoniaco, cloro, cianuros y sulfuros. Ambos sensores fueron fabricados con una unión porosa de Teflon®. El diseño resistente del sensor de ph/ORP ofrece confiabilidad para una gran variedad de soluciones acuosas halladas en tuberías, tanques abiertos o estanques.
El sensor de pH/ORP de alto desempeño Rosemount 3400HT con cable integrado incorpora varias innovaciones al diseño que prolongan la vida del sensor en procesos calientes y difíciles. Las condiciones de alta temperatura, contaminación, recubrimiento y envenenamiento provocan más deterioro en la membrana de detección de vidrio. Utilice el sensor de pH/ORP Rosemount 3400HT para bajar su costo total de propiedad y reducir el reemplazo del sensor.
Los sensores de pH/ORP de alto desempeño Rosemount 3300HT con cable integrado ofrecen un diseño robusto que prolonga significativamente la vida útil del sensor en aplicaciones complejas. El sensor reconstruible de pH/ORP funciona bien en procesos de alta temperatura y alta presión y resisten la contaminación, el recubrimiento y el envenenamiento. Comparado con otros diseños de sensores, el sensor de pH/ORP Rosemount 3300HTVP disminuye la frecuencia del reemplazo del sensor y proporciona tiempos de respuesta de medición de pH/ORP más rápidos y con menos desviaciones.
El Rosemount 389 Sensor de pH/ORP, con cable integrado, se aloja en un cuerpo moldado de Tefzel™ con O-rings de Viton™, lo que hace que cada sensor sea virtualmente indestructible y químicamente resistente. La encapsulación completa elimina los problemas de fuga o mucha humedad que normalmente se encuentran en otros diseños de sensores de pH/ORP. La construcción simplificada, diseñada pensando en la conveniencia del usuario no requiere el reabastecimiento de electrolitos (KCl) o ningún procedimiento de resolución de problemas que requiera mucho mantenimiento.
El sensor de pH/ORP Rosemount 396P, con cable integrado, está diseñado específicamente para mejorar la vida útil en aplicaciones difíciles, sucias y abrasivas, como el tratamiento de residuos de lechada de cal, cajas de entrada de la máquina de papel y aplicaciones de pigmentos/tintas, donde hay grandes cantidades de sólidos en suspensión. El sensor de pH/ORP tiene una unión de referencia de área grande TUpH resistente a recubrimientos y un cuerpo de polipropileno resistente para ofrecer la máxima resistencia a los químicos.
El sensor de pH/ORP Rosemount 398 con cable integrado cuenta con una construcción resistente a productos químicos de Tefzel™ y titanio. Este sensor de pH/ORP es ideal para medir el pH en líquidos de proceso exigentes y puede utilizarse para medir los niveles de pH en separadores de aguas ácidas, en torres de blanqueado de pulpa que usan dióxido de cloro y en corrientes de procesos que contienen una variedad de solventes orgánicos.
Preguntas frecuentes
A veces llamados sondas de pH, los sensores de pH se utilizan para medir la concentración de iones de hidrógeno en un fluido para determinar la acidez o alcalinidad. La escala de pH oscila entre 0 y 14. Una medición de pH de 7 indica una solución neutra. Cualquier lectura por debajo de pH 7 es ácida, y cualquier lectura por encima de pH 7 es básica.
Los sensores de pH incorporan un electrodo sensible al pH y un electrodo de referencia consistente en un hilo metálico suspendido en una solución electrolítica neutra y estable. El electrodo de referencia mantiene un voltaje de referencia constante y completa el circuito eléctrico con el electrodo sensible al pH al permitir que un pequeño número de iones fluya desde la solución de referencia a la solución de proceso por una pequeña abertura porosa denominada unión de referencia. El electrodo sensible al pH tiene un pequeño bulbo en su punta que está hecho de vidrio sensible al pH. El voltaje eléctrico por este bulbo cambia en respuesta a la concentración de iones de hidrógeno del fluido de proceso que lo rodea.
Si la concentración de iones de hidrógeno es mayor en el exterior del bulbo de vidrio que en el interior, se produce un voltaje positivo, lo que indica que el proceso es ácido. Si la concentración de iones de hidrógeno es menor en el exterior del vidrio que en el interior, se produce un voltaje negativo, lo que indica que el proceso es básico. Si la concentración de iones hidrógeno es la misma a ambos lados del electrodo de vidrio, el voltaje es cero, lo que indica que el proceso se encuentra en un pH neutro de 7.
Una calibración del búfer en dos puntos es la mejor manera de garantizar que un sensor de pH proporcione mediciones precisas. Durante una calibración de dos puntos, el transmisor calcula nuevos valores para la pendiente y la desviación del cero. Para calibrar, sumerja el sensor de pH en la primera solución de búfer. Deje que el sensor de pH se ajuste a la temperatura de la solución de búfer (para evitar errores debidos a las diferencias de temperatura entre la solución de búfer y la temperatura del sensor) y espere a que se estabilicen las lecturas. Una vez que el transmisor haya reconocido el primer búfer, enjuague la solución de búfer del sensor al vertir una pequeña cantidad de la segunda solución de búfer sobre la punta del sensor. A continuación, sumerja el sensor en la segunda solución de búfer y repita el proceso. Una vez que el transmisor haya reconocido ambas soluciones de búfer, se establece una nueva pendiente del sensor de pH.
Los cambios de temperatura en un fluido de proceso pueden afectar a la precisión de las lecturas de pH. El nivel de pH de una solución es inversamente proporcional a la temperatura. Cuando la temperatura aumenta en una solución, el nivel de pH disminuye, lo que hace que la solución sea más ácida. Todos los sensores de pH Rosemount incluyen un elemento de temperatura para ajustarse a cualquier fluctuación de temperatura.
Sí, muchos sensores de pH también pueden medir el potencial de reducción de oxidación (ORP), a veces denominado potencial redox. Mientras que los sensores de pH miden la acidez o alcalinidad de una solución en función de la actividad de los iones de hidrógeno, los sensores de ORP miden el potencial redox de una solución en función de la actividad de los oxidantes y reductores en la solución.
Los sensores de pH de Emerson se utilizan en una amplia gama de industrias. Por ejemplo, las industrias del petróleo y el gas utilizan mediciones de pH para la refinación de destilados de crudo, la limpieza de gas residual y la eliminación de aguas ácidas. Las industrias químicas confían en la medición del pH para el proceso cloroalcalino, la producción de ácido sulfúrico y más. Las industrias de aguas residuales utilizan el pH para desalinizar y purificar el agua. Si desea ver más ejemplos y aplicaciones detalladas, consulte las aplicaciones del sensor de pH a continuación.
La mayoría de los sensores de pH son desechables, pero algunos pueden reconstruirse y reutilizarse, como los sensores de pH Rosemount 3300/3400/3500 . Con estos sensores de pH, el electrolito de referencia y la unión de referencia pueden sustituirse, y el sensor puede reutilizarse después. Algunos procesos pueden recubrir el vidrio de pH. En estas situaciones, las sondas retráctiles pueden facilitar la limpieza y la recalibración del sensor antes de su reinserción.
Cada aplicación es diferente, cada una con sus propias necesidades y desafíos únicos. Emerson ofrece sensores de pH que funcionan en varias industrias como las de productos químicos, petróleo y gas, aguas residuales, etc. Si necesita un sensor de pH para su uso en altas temperaturas, fluidos de proceso sucios, productos químicos agresivos u otras aplicaciones exclusivas, tenemos una solución de sensor de pH.
Un sensor de pH se conecta por cable a un transmisor de análisis de líquidos, a veces denominado analizador de líquidos. El transmisor recibe señales de voltaje brutas del sensor de pH y, a continuación, convierte las señales brutas para mostrar las lecturas de pH.
La vida útil de un sensor de pH varía en función de su aplicación. En aplicaciones de uso general, como la depuración de aguas, un sensor de pH puede durar hasta dos años. A altas temperaturas o en aplicaciones con productos químicos agresivos, un sensor de pH puede durar solo hasta seis meses.