No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro de agua ultrasónico portátil de alta resistencia FLUXUS F401 de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS F401 de Flexim es el caudalímetro ideal para campañas de medición de larga duración sobre el campo. Estos caudalímetros de alta resistencia pueden instalarse sin interrumpir el proceso y la instalación puede completarse en pocos minutos. A partir de entonces, proporciona mediciones precisas y altamente repetibles que no se ven afectadas por la desviación. Gracias a su excelente capacidad de medición de caudales bajos (hasta 0,03 ft/s), el FLUXUS F401 es ideal como caudalímetro de agua potable, en la que son frecuentes las velocidades de caudal bajas. La potente salida de señal y la tecnología de supresión de ruido permiten utilizarlo en tuberías muy grandes y materiales difíciles, como acero viejo y oxidado, GRP mal fabricado o incluso tuberías de hormigón blindado.

Tipo de fluido
Agua
Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición y del punto de medición (caudal volumétrico): ±2 de la lectura ±0,01 m/s ( ±0,03 ft/s)
Repetibilidad
0,25 % de la lectura ±0,01 m/s MV (±0,03 ft/s)
Canales de caudal
1
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s)
Certificaciones y aprobaciones
-
Fuente de alimentación
De 100 a 230 V CA/50 a 60 Hz (unidad de la fuente de alimentación)
De 10,5 a 15 V CC (enchufe en el transmisor)
batería integrada
Tamaño del tubo
40…4700 mm (1,6...185 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (medios)
De –40 a 100 °C (de –40 a 212 °F)
Salida
4-20 mA pasivo
binario, pulso
Entrada
-
Protocolo de comunicación
RS232
USB (con adaptador)
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Diseño extremadamente robusto
  • Ideal para largas campañas sobre el campo
  • Revestimiento metálico del cable
  • Almohadillas de acoplamiento permanente
  • Transductores IP68

Documentos y dibujos