No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Yarway 25

Atemperador Yarway™ 25 VenTemp de Fisher™

Descripción del producto

El atemperador Yarway 25 VenTemp de Fisher está diseñado principalmente para usarse en sistemas de vapor supercalentado de baja capacidad, donde la carga es bastante constante. El diseño proporciona un método sencillo, rentable pero eficaz de control de la temperatura del vapor.

Servicio crítico
Condición del vapor
Características del caudal
Lineal
Material
Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316, acero inoxidable 316L, aleación, acero al carbono
Temperatura de operación
Temperatura alta
Clase de presión
ASME, PN
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Producto diseñado
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Construcción forjada
  • Baja pérdida de presión sobre la estación del atemperador
  • Presiones de agua ligeramente por encima de la presión de vapor
  • Tipo de boquilla Venturi
  • Amplia gama de capacidades Cv (Kv) disponible
  • Clase de presión y conexiones: ASME B16.5 clase 150 a 2500, EN 1092-1 clase PN 25 a 400, conexiones de soldadura a tope según ASME B16.25 o DIN 2559
  • Materiales: ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 o SA182 F91, P250GH, 1.7335 o 1.7380. Otros materiales disponibles bajo pedido

Documentos y dibujos