No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-KHZ

Cilindros de carrera corta AVENTICS™ serie KHZ

Descripción del producto

La AVENTICS serie KHZ es un cilindro de carrera corta no estándar, ideal para espacios de instalación reducidos y para garantizar una integración fácil y segura en la maquinaria.

Características

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Carrera máx. 100 mm
  • Para aplicaciones con un espacio de instalación corto y estrecho
  • Varilla de pistón no giratorio a través de la placa frontal

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos