No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SFC Orifice Plate Flow Meter

Rosemount™ 3051SFC Caudalímetro compacto con placa de orificio

Descripción del producto

Con mediciones de múltiples variables en un solo dispositivo, el caudalímetro compacto con placa de orificio ofrece mediciones precisas de caudal. Construido con una placa de orificio compacta, este caudalímetro ofrece mediciones de caudal para el control de lazo cerrado, monitorización de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Disponible en tamaños de línea de hasta 12 pulg. (300 mm), este elemento primario está diseñado para el servicio de gas, líquido y vapor y funciona bien en condiciones adversas del proceso.

Tipo de medición
Presión diferencial, presión estática, temperatura del proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura del proceso
Presión diferencial
Exactitud
0,40 Beta: ±0.75 % del caudal
0,50 y 0,65 Beta: ±1,15 % del caudal
Estabilidad
Hasta ±0,15% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1 (14:1 de rangeabilidad del caudal)
Alcance de la medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bares) diferencial, hasta 3626 psia (250,00 bares) absoluta, hasta 3626 psig (250,00 bares) manométrica
Tamaño de la tubería
0,5 a 12 pulg. (15 a 300 mm)
Salida
Presión diferencial, presión estática, temperatura del proceso, variable en escala, caudal másico, caudal volumétrico, flujo eléctrico
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico, Power Advisory Diagnostics, diagnóstico avanzado
Certificaciones/Aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE, área clasificada; para obtener toda las especificaciones, consultar la lista completa de certificaciones

Características

  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para informes directos de caudal másico completamente compensado
  • Placa de orificio compacta disponible en tamaños de línea de 0,5 - 12 pulg. (15 - 300 mm) para flexibilidad en las aplicaciones
  • El diagnóstico avanzado brinda una cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del circuito eléctrico
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite hacer los mejores cálculos de caudal en su clase
  • El desempeño Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de un ±0,04 %
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria para aplicaciones y entornos rigurosos
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra filtraciones y listos para instalarse rápidamente al retirarlos de la caja
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías para ofrecer una solución integrada sin problemas
  • El elemento principal incluye el mecanismo de autocentrado opcional para simplificar la instalación
  • Placa de orificio basada en un diseño corner tap ASME/ISO para cumplir con las normas industriales
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos