No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051CFA Annubar Flowmeter

Rosemount™ 2051CFA Caudalímetro Annubar™

Descripción del producto

Con mediciones de caudal confiables, el Rosemount 2051CFA Caudalímetro Annubar es un dispositivo diseñado para la industria con un tubo Pitot promediador en forma de T. El diseño patentado del sensor Annubar puede dar precisión en un caudal amplio, mantener un perfil pequeño en la tubería y dar mediciones de caudal y presión a través de una penetración de señal en la tubería. Este caudalímetro con certificación de seguridad también tiene una interfaz del operador local (LOI) para un comisionamiento de campo.

Tipo de medición
Presión diferencial
Exactitud
±2.30% del caudal
Estabilidad
±0.125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1 (5:1 de rangeabilidad del caudal)
Alcance de la medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bar) diferencial
Tamaño de la tubería
2 a 12 pulg. (50 a 300 mm)
Salida
Presión diferencial, variable escalada
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Baja potencia HART®
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/Aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, área clasificada; para obtener toda las especificaciones, consultar la lista completa de certificaciones

Características

  • El sensor patentado Annubar en forma de T crea un punto fijo de separación para la mejora de la señal DP en un caudal más amplio
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra filtraciones y están calibrados para reducir los puntos de filtración hasta en un 70% y simplificar la instalación
  • El diseño en T del tubo Pitot promediador asegura una pérdida permanente de presión muy baja
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición, y evita que las partículas causen obstrucciones
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos