Válvulas solenoide de 24 voltios

Un solenoide de 24 v es una válvula electromecánica de alto rendimiento que se utiliza para controlar el caudal de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Las válvulas solenoide proporcionan un funcionamiento fiable y constante en una variedad de entornos, generalmente son fáciles de instalar y mantener, y pueden funcionar en un amplio rango de temperaturas y condiciones ambientales. Las válvulas solenoide de 24 v de Emerson cuentan con un cuerpo duradero de acero inoxidable y un revestimiento resistente a la corrosión que permiten su uso a largo plazo incluso en entornos exigentes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas solenoide de 24 voltios

Válvulas solenoide de 24 voltios

1-23 de 56 resultados en Productos
: