Controladores neumáticos y del proceso
Logre una monitorización precisa de procesos y control de temperatura con los controladores neumáticos Fisher
Un controlador neumático es un dispositivo mecánico diseñado para medir la temperatura o la presión y para transmitir una señal de aire correctiva al elemento del control final.
Los tubos de Bourdon, fuelles, elementos de temperatura o desplazadores se utilizan como elementos de detección. La fuente de alimentación y la salida de un controlador neumático es aire comprimido o gas natural. La señal de entrada al controlador es un movimiento mecánico proporcionado por el elemento de detección que se utiliza para detectar el proceso. Los elementos de detección se dimensionan para proporcionar un control óptimo para la aplicación.
Los controladores neumáticos se usan en los sistemas de control automático de caudal, presión, temperatura, nivel y otros parámetros de los procesos industriales.