Baja temperatura

Baja temperatura

La tecnología para bajas temperaturas ofrece un rendimiento fiable en condiciones extremas, que supera los requisitos de la industria.

Productos ASCO para bajas temperaturas

Tecnología fiable para sistemas críticos en condiciones adversas

Las válvulas neumáticas y las electroválvulas para bajas temperaturas de Emerson funcionan de manera fiable, incluso en condiciones extremas. Una serie de materiales cuidadosamente seleccionados y un diseño especializado previenen la contracción, el letargo y los problemas relacionados.

Las piezas certificadas de Emerson están sujetas a las evaluaciones más rigurosas y han sido diseñadas para funcionar a bajas temperaturas, en una gama de –40 °C a –60 °C (de –40 °F a –76 °F). Las válvulas cuentan con certificación CSA, UL y FM, y poseen los modos de protección y las aprobaciones globales que se requieren para su uso en áreas seguras y ubicaciones peligrosas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tecnología fiable para sistemas críticos en condiciones adversas

Funcionamiento

Electroválvulas de gran caudal

La serie 362/562 ofrece un rendimiento óptimo con temperaturas extremadamente bajas. La cuidadosa selección de materiales y una amplia serie de pruebas rigurosas garantizan la conservación de la flexibilidad de los elastómeros y una mayor resistencia a la contracción que suele producirse por acción de las bajas temperaturas. 
Las series 381 y 327 poseen un alto nivel de ingeniería aplicada, que garantiza un funcionamiento eficiente con temperaturas de hasta –60 °C (–76 °F). El material seleccionado para el diseño está preparado para entornos extremadamente adversos y corrosivos, como los que suelen encontrarse en las plataformas petroleras submarinas y costeras.

Actuador Hydramotor®

Disponer de controles fiables para la línea principal de gas es fundamental para garantizar la seguridad de las operaciones. En entornos donde hay bajas temperaturas, se necesita un actuador Hydramotor fiable. Nuestras soluciones estándar para bajas temperaturas controlan las condiciones operativas del actuador y las válvulas con temperaturas de hasta –40 °C (–40 °F). También disponemos de estructuras de válvulas que garantizan un rendimiento fiable con una baja temperatura ambiente, de hasta –50 °C (–58 °F).

Válvulas de corte de gas

En condiciones peligrosas, la seguridad es fundamental. Nuestras válvulas de corte de gas para bajas temperaturas están sujetas a rigurosas pruebas que nos permiten garantizar que este componente clave en infraestructuras críticas se podrá utilizar cuando sea necesario. Formamos parte del Programa de Datos del Cliente de UL (UL Client Data Program) y nuestros productos son los más rigurosamente evaluados y certificados de la industria de las soluciones preparadas para bajas temperaturas ambiente. Nuestra línea de productos para bajas temperaturas cumple con los requisitos oficiales para válvulas utilizadas en aplicaciones peligrosas y con cortes de seguridad.

Válvulas de regulación de picos de corriente (Peak & Hold)

El control de apagado y encendido de gas combustible en entornos industriales y comerciales debe ser fiable, incluso con bajas temperaturas. Nuestras válvulas de solenoide de regulación de picos de corriente (Peak & Hold) pueden funcionar a baja temperatura ambiente, de hasta –40 °C (–40 °F).

Válvulas neumáticas

Las válvulas neumáticas funcionan en entornos adversos para controlar el vapor y el caudal de fluidos agresivos. Funcionan con temperaturas de hasta –25 °C (–13 °F).

Accesorios

Tanto los accesorios, como la válvula de paso con escape rápido y la caja de conexiones antideflagrante, están diseñados para bajas temperaturas, de modo que resultan ideales para instalaciones a la intemperie en sitios peligrosos.

Se trata de accesorios especialmente preparados para condiciones adversas, con temperaturas de hasta –40 °C (–40 °F), y para el funcionamiento en entornos corrosivos.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.